CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.
- Artikelnummer:
- SV 9342400
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Nominale stroom max.
- 100 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
- Afgaande aansluiting
- boven
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 72 mm
Hoogte: 210 mm - Aansluiting van ronde aders
- 10 ‐ 35 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,57 kg
- Brutogewicht
- 0,576 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,114
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503694
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV CB-apparatenadapter, 100A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm², klemruimte=10x7,8 mm tbv flexibar, bovenaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions