CB-apparatenadapters 3-polig

Bestelnr.: SV 9342500

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

Bestelnr.:
SV 9342500
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Klemmenafdekking
Glijmoeren
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Afgaande aansluiting
boven
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 215 mm
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 120 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,799 kg
Brutogewicht
0,804 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,202
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177503779
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 160A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, bovenaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens