CB-apparatenadapters 4-polig

Bestelnr.: SV 9342504

Bestelnr.:
SV 9342504
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Klemmenafdekking
Glijmoeren
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
690 V, 4~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting
boven
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
4-polig
Afmetingen
Breedte: 120 mm
Hoogte: 277 mm
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 120 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,225 kg
Brutogewicht
1,425 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,258
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 160A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, bovenaansluiting
Toelatingen
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens