- Bestelnr.:
- SV 9342510
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Klemmenafdekking
Glijmoeren
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Afgaande aansluiting
- onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 215 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 35 ‐ 120 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,778 kg
- Brutogewicht
- 0,82 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,202
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV CB-apparatenadapter, 160A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, onderaansluiting