- Bestelnr.:
- SV 9342514
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Klemmenafdekking
Glijmoeren
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Nominale spanning
- 690 V, 4~
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Afgaande aansluiting
- onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Aantal polen
- 4-polig
- Afmetingen
- Breedte: 120 mm
Hoogte: 277 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 35 ‐ 120 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,399 kg
- Brutogewicht
- 1,44 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,258
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177551763
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV CB-apparatenadapter, 160A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, onderaansluiting