CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.
- Bestelnr.:
- SV 9342540
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Klemmenafdekking
Glijmoeren - Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Nominale stroom max.
- 125 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Afgaande aansluiting
- boven
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 225 mm - Aansluiting van ronde aders
- 35 ‐ 120 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,819 kg
- Brutogewicht
- 0,848 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,202
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177525658
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV CB-apparatenadapter, 125A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, bovenaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions