CB-apparatenadapters 3-polig

Bestelnr.: SV 9342550

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

Bestelnr.:
SV 9342550
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Klemmenafdekking
Glijmoeren
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
125 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 225 mm
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 120 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,819 kg
Brutogewicht
0,847 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,202
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177525665
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 125A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens