Voorgeconfectioneerd, gelamelleerd railkoper voor het aansluiten van gangbare vermogensschakelaars.
- Bestelnr.:
- SV 9342570
- Product omschrijving
- Voorgeconfectioneerd, gelamelleerd railkoper voor het aansluiten van gangbare vermogensschakelaars (MCCB).
- Materiaal
- Koper F20
- Opmerking
- Universele toepassing voor schakelapparatuur met een maatverschil van 20 ± 5 mm tussen het bevestigingsniveau en de bovenzijde van het contactniveau.
- Geschikt voor bestelnr.
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Uitvoering gelamelleerd railkoper
- Aantal lamellen: 6
Lamellenbreedte: 9 mm
Lamellendikte: 0,8 mm - Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Brutogewicht
- 0,103 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,032
- Douanetariefnummer
- 85446010
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV Aansluitrail voor CB-apparatenadapters 9342500/510 en 9342540/550, 6x9x0,8 mm BxHxD, koper F20, UL94-V0, tot 105°C