- Artikelnummer:
- SV 9342.640
- Product omschrijving
- Voor de extra bevestiging van vermogensschakelaars met meer dan twee bevestigingspunten.
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- UL-toelating in combinatie met CB-apparatenadapters
- Geschikt voor bestelnr.
- 9345.600
- 9345.610
- 9345.604
- 9345.614
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,018 kg
- Brutogewicht
- 0,035 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177551930
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Product omschrijving
- SV Glijmoeren voor CB-apparatenadapter, draadinzetstuk M4/M5, RAL 7035