- Bestelnr.:
- SV 9342720
- Product omschrijving
- Ter vergroting van de opbouwbreedte van 140 mm naar 190 mm.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. aansluitingsmateriaal voor vermogensschakelaars Siemens VL630 (3-polig)
- Opmerking
- Voor de verbreding van één apparatenadapter zijn 4 stuks noodzakelijk
- Geschikt voor bestelnr.
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Afmetingen
- Breedte: 25 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,504 kg
- Brutogewicht
- 0,56 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Aanbouwdelen tbv CB-apparatenadapters 9345700/710 en 9345720/730, B=25 mm, ABS, RAL 7035