Montagerail 35 x 10 mm voor OM-adapters/-dragers

Bestelnr.: SV 9342870

Voor bevestiging aan het adapterchassis of aan het frame.

Bestelnr.:
SV 9342870
Uitvoering
TS 45D-V
Product omschrijving
Voor bevestiging aan het adapterchassis en frame.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Montagerailtype
TS 45D-V
Opmerking
UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
Montagerail TS xxD-V alleen geschikt voor rasteronafhankelijke montage op frames
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,063 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177503922
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Product omschrijving
SV Montagerails 35x10 mm voor OM-adapters/-dragers, TS 45D-V uitvoering, B=45 mm, PA 6.6, RAL 9005