Montagerail 35 x 15 mm voor OM-adapters/-dragers

Bestelnr.: SV 9342950

Voor bevestiging aan het adapterchassis.

Bestelnr.:
SV 9342950
Product omschrijving
Voor bevestiging aan het adapterchassis.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven en verschuivingsbeveiliging aan de zijkant
Montagerailtype
NS 35/15
Afmetingen
Breedte: 55 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,306 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177503991
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Product omschrijving
SV Montagerails 35x15 mm voor OM-adapters/-dragers, B=55 mm, plaatstaal, verzinkt