Montagerail 35 x 7,5 mm voor OM-adapters/-dragers

Artikelnummer: SV 9342980

Voor opbouw op 55 mm brede OM-adapter.

Artikelnummer:
SV 9342980
Toepassingsgebieden
Voor de opbouw op 55 mm brede OM-adapters/-dragers met rechts en links aangebouwde 10 mm brede aanbouwdelen.
Plaatsing van de montageboring voor symmetrische opbouw op 55 mm brede adapterchassis of frames.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven en verschuivingsbeveiliging aan de zijkant
Montagerailtype
35 x 7,5 mm
Afmetingen
Breedte: 72 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,125 kg
Brutogewicht
0,203 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Product omschrijving
SV Montagerails 35x7,5 mm voor OM-adapters/-dragers, B=72 mm, plaatstaal, verzinkt