NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: SV 9343010

Bestelnr.:
SV 9343010
Uitvoering
Voor 60 mm railsystemen
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 20 mm
Hoogte klemruimte: 5 mm
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UR-toepassingen afwijken. Toepassingen volgens UR alleen in combinatie met 'Special Purpose Fuses'.
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M8
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 106 mm
Hoogte: 194 mm
Aansluiting van ronde aders
10 ‐ 95 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
10 ‐ 95 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,84 kg
Brutogewicht
0,94 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,2
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177540262
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, schroefaansluiting M8, 3-polig, 106x194mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035,
Toelatingen
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens