- Bestelnr.:
- SV 9343130
- Uitvoering
- For 60 mm busbar systems
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
- Breedte klemruimte: 32 mm
Hoogte klemruimte: 10 mm
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- schroef M10
- Nominale stroom max.
- 250 A
- Nominale spanning
- 400 V - 690 V, 3~
- Voor NH-grootte
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 184 mm
Hoogte: 298 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 10 ‐ 150 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- met elektronische zekeringbewaking
- Ja
- Doorsnede ronde ader
- 10 ‐ 150 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,498 kg
- Brutogewicht
- 2,505 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,44
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540354
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Product omschrijving
-
SV NH-Zekeringlastscheider DIN1, 250A 690V, schroefaansluiting M10, 3-polig, 184x298mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ