NH-zekeringlastscheiders met elektromechanische zekeringbewaking

Artikelnummer: SV 9343350

Artikelnummer:
SV 9343350
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor 60 mm railsystemen
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 50 mm
Hoogte klemruimte: 10 mm
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Nominale stroom max.
630 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 298 mm
Aansluiting van ronde aders
10 ‐ 300 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
10 ‐ 300 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,5 kg
Brutogewicht
4,705 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,44
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177540491
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider DIN3, 630A 690V, schroefaansluiting M10, 3-polig, 250x298mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens