- Bestelnr.:
- SV 9344000
- Uitvoering
- Voor montageplaatopbouw
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
- Breedte klemruimte: 13 mm
Hoogte klemruimte: 13 mm
- for mounting plate assembly
- Ja
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UR-toepassingen afwijken. Toepassingen volgens UR alleen in combinatie met 'Special Purpose Fuses'.
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Voor NH-grootte
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 106 mm
Hoogte: 194 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 4 ‐ 95 mm²
- Aantal polen
- 3-polig
- Doorsnede ronde ader
- 4 ‐ 95 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,74 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,15
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540507
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Product omschrijving
-
SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm², 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035,