NH-zekeringlastscheiders met elektronische zekeringbewaking

Bestelnr.: SV 9344030

Bestelnr.:
SV 9344030
Uitvoering
Voor montageplaatopbouw
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 20 mm
Hoogte klemruimte: 5 mm
for mounting plate assembly
Ja
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M8
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
400 V - 690 V, 3~
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 106 mm
Hoogte: 194 mm
Aansluiting van ronde aders
10 ‐ 95 mm²
Aantal polen
3-polig
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Doorsnede ronde ader
10 ‐ 95 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,835 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,15
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177540538
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, schroefaansluiting M8, 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technical Data sheet
Technische gegevens