NH-zekeringlastscheiders met elektromechanische zekeringbewaking

Artikelnummer: SV 9344040

Artikelnummer:
SV 9344040
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor montageplaatopbouw
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 13 mm
Hoogte klemruimte: 13 mm
for mounting plate assembly
Ja
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 106 mm
Hoogte: 194 mm
Aansluiting van ronde aders
4 ‐ 95 mm²
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
4 ‐ 95 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,17 kg
Brutogewicht
1,172 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,15
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177540545
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm², 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens