NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: SV 9344110

Bestelnr.:
SV 9344110
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 32 mm
Hoogte klemruimte: 10 mm
for mounting plate assembly
Ja
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Nominale stroom max.
250 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
1
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UR-toepassingen afwijken. Toepassingen volgens UR alleen in combinatie met 'Special Purpose Fuses'.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 184 mm
Hoogte: 298 mm
Aansluiting van ronde aders
10 ‐ 150 mm²
Aantal polen
3-polig
Cross section round conductor
10 ‐ 150 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,138 kg
Brutogewicht
2,14 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,3
Douanetariefnummer
85365080
EAN
4028177540606
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider DIN1, 250A 690V, schroefaansluiting M10, 3-polig, 184x298mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035,
Toelatingen
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens