Microschakelaars voor NH-zekeringlastscheiders/NH-zekeringlastscheiderstroken (185 mm)

Artikelnummer: SV 9344510

Artikelnummer:
SV 9344510
Product omschrijving
Voor het signaleren van de schakelstand van het NH-apparaat (schakeldeksel).
Levering
Incl. kunststofhouder voor bevestiging van de microschakelaar aan de lastscheiderbehuizing
Nominale stroom max.
5 A
Voor bouwgrootte
NH-zekeringlastscheiders DIN 1 - 3
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,006 kg
Brutogewicht
0,008 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Microschakelaar voor NH-Zekeringlastscheider DIN 1/2/3