Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: SV 9344610

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 9344610
Product omschrijving
Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiders met schroefaansluiting.
Materiaal
Messing
Oppervlak
Vernikkeld
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 20 mm
Hoogte klemruimte: 14 mm
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Voor bouwgrootte
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Aansluiting van ronde aders
35 ‐ 150 mm²
Doorsnede ronde ader
35 ‐ 150 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,171 kg
Brutogewicht
0,175 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Product omschrijving
SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiders DIN 1 met schroefaansluiting, klemruimte 20x14 mm, messing vernikkeld
Databladen
Technische gegevens