Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: SV 9344620

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 9344620
Product omschrijving
Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiders met schroefaansluiting.
Materiaal
Messing
Oppervlak
Vernikkeld
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper
Breedte klemruimte: 32 mm
Hoogte klemruimte: 20 mm
Voor bouwgrootte
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Aansluiting van ronde aders
95 ‐ 300 mm²
Doorsnede ronde ader
95 ‐ 300 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,39 kg
Brutogewicht
0,397 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Product omschrijving
SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3 met schroefaansluiting, klemruimte 32x20 mm, messing vernikkeld
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens