Zekeringhouders 31 A tot 60 A

Bestelnr.: SV 9345005

Zekeringhouder tot 60 A, 3-polig, eenvoudige montage op montagerails of via OM-apparatenadapter op railkoper.

Bestelnr.:
SV 9345005
Uitvoering
Voor zekeringtype klasse CC
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders
AWG 8 - 18
Opmerking
Geschikt voor snelle montage op 35 mm montagerails (7,5/15 mm hoog) volgens DIN EN 60 715 of RiLine apparatenadaptercombinaties (OM-adapters/-dragers)
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Voor zekeringtype (Class)
CC
Nominale stroom max.
30 A
Nominale spanning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Opmerking
Niet geschikt voor de opname van zekeringen 10 x 38 mm volgens IEC 60 269-2/-4/-6
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Hoogte: 81 mm
Aansluiting van ronde aders
0,75 ‐ 25 mm²
Geschikt voor zekeringen
Diameter: 10 mm
Lengte: 38 mm
Spanningsbereik voor lichtmelder
110 ‐ 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
0,75 ‐ 25 mm²
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,634 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,018
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177805385
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zekeringhouder 3-polig 30A, 110-600V, Class CC,54x81mm BxH zekering 10x38mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram