Zekeringhouders 31 A tot 60 A

Artikelnummer: SV 9345035

Zekeringhouder tot 60 A, 3-polig, eenvoudige montage op montagerails of via OM-apparatenadapter op railkoper.

Artikelnummer:
SV 9345035
Uitvoering
Voor zekeringtype klasse J
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders
AWG 1 - 14
Opmerking
Geschikt voor snelle montage op 35 mm montagerails (7,5/15 mm hoog) volgens DIN EN 60 715 of RiLine apparatenadaptercombinaties (OM-adapters/-dragers)
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Voor zekeringtype (Class)
J
Nominale stroom max.
60 A
Nominale spanning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Afmetingen
Breedte: 120 mm
Hoogte: 118 mm
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 50 mm²
Geschikt voor zekeringen
Diameter: 27 mm
Lengte: 60 mm
Spanningsbereik voor lichtmelder
110 ‐ 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
2,5 ‐ 50 mm²
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,24 kg
Brutogewicht
1,28 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,118
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zekeringhouder 3-polig 60A, 110-600V, Class J, 120x118mm BxH zekering 27x60 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram