Zekeringhouders 30 A

Bestelnr.: SV 9345040

3-polig, voor railsystemen met 60 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 9345040
Uitvoering
Voor zekeringtype klasse CC
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders
AWG 10 - 16
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
Niet geschikt voor de opname van zekeringen 10 x 38 mm volgens IEC 60 269-2/-4/-6
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Voor zekeringtype (Class)
CC
Nominale stroom max.
30 A
Nominale spanning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
Afmetingen
Breedte: 27 mm
Hoogte: 200 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 6 mm²
Geschikt voor zekeringen
Diameter: 10 mm
Lengte: 38 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Spanningsbereik voor lichtmelder
110 ‐ 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
1,5 ‐ 6 mm²
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,84 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,032
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zekeringhouder 3-polig 30A, 110-600V, Class CC,27x200 mm BxH zekering 10x38mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram