Zekeringhouders 61 A tot 400 A

Bestelnr.: SV 9345100

3-polig, voor railsystemen met 60 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 9345100
Uitvoering
Voor zekeringtype klasse J
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Aansluiting voor ronde aders
AWG 2 - MCM 300
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
Aan UL (listed accessory) wordt voldaan bij toepassing van een zekeringhouder op RiLine railsystemen
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Voor zekeringtype (Class)
J
Nominale stroom max.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Nominale spanning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Normen
UL 508
Afmetingen
Breedte: 184 mm
Hoogte: 288 mm
Geschikt voor zekeringen
Diameter: 29 mm
Lengte: 118 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Elektrische waarden UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
Aantal polen
3-polig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,61 kg
Brutogewicht
2,615 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,837
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zekeringhouder, nominale stroom max. 100A, zekeringtype J, 184x288 mm BxHxD, 3-polig, 600V, hartafstand 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens