- Bestelnr.:
- SV 9345600
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Flexibar
Glijmoeren
- Nominale stroom max.
- 250 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Afgaande aansluiting
- boven
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 105 mm
Hoogte: 240 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,426 kg
- Brutogewicht
- 1,509 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,77
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177679962
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, bovenaansluiting