- Artikelnummer:
- SV 9345604
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Flexibar
Glijmoeren
- Nominale stroom max.
- 250 A
- Nominale spanning
- 690 V, 4~
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Afgaande aansluiting
- boven
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 4-polig
- Afmetingen
- Breedte: 140 mm
Hoogte: 310 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,405 kg
- Brutogewicht
- 2,516 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,134
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, bovenaansluiting