CB-apparatenadapters 4-polig

Bestelnr.: SV 9345614

Bestelnr.:
SV 9345614
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Flexibar
Glijmoeren
Nominale stroom max.
250 A
Nominale spanning
690 V, 4~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
4-polig
Afmetingen
Breedte: 140 mm
Hoogte: 310 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,405 kg
Brutogewicht
2,526 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,134
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens