CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.
- Bestelnr.:
- SV 9345700
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Flexibar
Glijmoeren - Nominale stroom max.
- 630 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- Afgaande aansluiting
- boven
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Opmerking
- Bij gebruik van het schakelapparaat Siemens VL630 is aanvullende de contactstrook 9342.720 vereist
- Afmetingen
- Breedte: 140 mm
Hoogte: 345 mm - Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Brutogewicht
- 3,808 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,44
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV CB-apparatenadapter, 630A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, bovenaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions