- Bestelnr.:
- SV 9345714
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Koperrol
Aansluitschroeven
- Nominale stroom max.
- 500 A
- Nominale spanning
- 690 V, 4~
- Afgaande aansluiting
- onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Aantal polen
- 4-polig
- Afmetingen
- Breedte: 185 mm
Hoogte: 300 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- Schneider Electric
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,4 kg
- Brutogewicht
- 3,524 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,135
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177684522
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV CB-apparatenadapter, 500A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief aansluitklemmen, onderaansluiting, tbv Schneider Electric