CB-apparatenadapters 3-polig

Artikelnummer: SV 9345.720

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

Artikelnummer:
SV 9345.720
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Flexibar
Glijmoeren
Nominale stroom max.
400 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting
boven
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 140 mm
Hoogte: 345 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,88 kg
Brutogewicht
2,98 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,533
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 400A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, bovenaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens