NH-zekeringlastscheiderstrook

Bestelnr.: SV 9346000

Bestelnr.:
SV 9346000
Materiaal
Glasvezelversterkt polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
Levering
3 bevestigingshaken
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 400 mm
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 95 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen
3-polig
Doorsnede ronde ader
2,5 ‐ 95 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,3 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,75
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177628748
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider, DIN00, 160A, 3-polig, hartmaat 60 mm, frameklem, 95mm², 690V, 50x400 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens