NH-zekeringlastscheiderstrook

Artikelnummer: SV 9346.020

Artikelnummer:
SV 9346.020
Materiaal
Glasvezelversterkt polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
Levering
3 bevestigingshaken
Voor railsystemen met hartafstand
100 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale stroom max.
160 A
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 400 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden
2,5 ‐ 95 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Nominale spanning
690 V, 3~
Aantal polen
3-polig
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,24 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,66
Douanetariefnummer
85365080
EAN
4028177628762
ETIM 7.0
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Product omschrijving
SV NH-Zekeringlastscheider, DIN00,160A, 3-polig, hartmaat 100 mm, frameklem, 95mm², 690V, 50x400 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK