Microschakelaars voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9346400

Bestelnr.:
SV 9346400
Product omschrijving
Voor het signaleren van de schakelstand van het NH-apparaat (schakeldeksel).
Nominale stroom max.
5 A
Voor bouwgrootte
00
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,01 kg
Brutogewicht
0,016 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177631779
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Microschakelaar voor NH-lastscheiderstroken DIN 00