Railkoperafdekprofielen

Bestelnr.: SV 9350060

Voor volledige afscherming van railkoper, individueel inkortbaar.

Bestelnr.:
SV 9350060
Product omschrijving
Aanrakingsveilig door volledige afscherming van railkoper.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Lengte
1.000 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor railkoper
Railkoper E-Cu
Geschikt voor railkoper
12/15 x 10 mm
Afmetingen
Lengte: 1.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,48 kg
Brutogewicht
0,48 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Railkoper afdekprofielen, 13,5x20 mm, L= 1000 mm, PVC, UL94-V0, RAL 7035
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens