Voor het koppelen van railkoper zonder boren.
- Artikelnummer:
- SV 9350075
- Product omschrijving
- Voor het koppelen van rechthoekig railkoper zonder boren.
- Materiaal
- Bovendeel: St 37, vernikkeld
Contactplaat: E-Cu, vernikkeld - Type verbinding
- Enkelv. koppeling
- Geschikt voor railkoper
- 12 x 5 - 15 x 10 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,39 kg
- Brutogewicht
- 0,411 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,05
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177504844
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Product omschrijving
- SV Railkoppeling, enkelvoudige koppeling, 12x5-15x10 mm, E-Cu, vernikkeld
- Documentatie
- Safety instructions