RiLineX-koppelset voor board

Bestelnr.: RX 9360000

RiLineX-koppelset voor compleet board, toepasbaar voor 550 A en 800 A. Bestaat uit een railkoppeling en een afdekstrook. Voor een eenvoudige koppeling van boards tussen twee gekoppelde VX-kasten/behuizingen, zonder boren.

Bestelnr.:
RX 9360000
Voordelen
Tijdbesparing door volledig digitale productgegevens
Kortere montagetijd dankzij voorgemonteerd compleet board
Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL
Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
Materiaal
Bovendeel: plaatstaal, verzinkt
Contactplaat: E-Cu, vertind
Frontafdekplaat: polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 35745
Levering
3 railkoppelingen
1 frontafdekstrook
1 isolatieplaat
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Nominale stroom max.
780 A
Nominale stroom (UL)
780 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp
12 kV
Nominale spanning
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
103 kA
115,5 kA
Nominale kortsluitstroomvastheid/t
45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor bestelnr.
9360004
9360008
9360024
9360028
9360064
9360068
9360084
9360088
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Afmetingen
Breedte: 154 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 77 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,88 kg
Brutogewicht
1,924 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,297
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177997431
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RX-koppelset incl. verbindingselementen voor RiLineX-board 3-polig
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie