RiLineX-compleet board, 3-polig, 550 A incl. railkoper 30 x 5 mm. Lengte 905 mm voor 1000 mm brede kasten/behuizingen. Volledig aanraakveilig tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X. Horizontaal, verticaal en overhead te monteren. Voor spanningen tot 1000 V AC en 1500 V DC. Geteste kortsluitvastheid tot 45 kA. Kabelgeleiding in het achterste bereik mogelijk. IEC- en UL-toegelaten.
- Artikelnummer:
- RX 9360004
- Voordelen
- Tijdbesparing door volledig digitale productgegevens
- Kortere montagetijd dankzij voorgemonteerd compleet board
- Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
- Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
- Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X
- Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL
- Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
E-Cu - Kleur
- RAL 35745
RAL 9005 - Levering
- Incl. geïntegreerd railkoper
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nominale stroom max.
- 550 A
- Nominale stroom (UL)
- 540 A
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS, onbeschermd
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 12 kV
- Nominale spanning
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V AC
1.500 V DC - Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL) - Nominale kortsluitstroomvastheid/t
- 45 kA/500 ms
- Overspanningscategorie
- 4
- Vervuilingsgraad
- 3
- Railkoperafmetingen
- 30 mm x 5 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Frequentie van de grondgolf
- 50...60 Hz
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Afmetingen
- Breedte: 905 mm
Hoogte: 246 mm
Diepte: 49,2 mm - Brandbelasting
- 94,939 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,9 kg
- Brutogewicht
- 8,445 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 3,612
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,98
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997424
- ETIM 9
- EC001900
- Product omschrijving
- RX RiLineX-board 550 A, 3-polig, incl. railkoper E-Cu 30x5 mm, 60 mm railhartafstand, B: 905 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions