RiLineX-board

Bestelnr.: RX 9360068

Compleet board 800 A, 505 mm voor 600 mm brede kasten/behuizingen.

Bestelnr.:
RX 9360068
Voordelen
Time savings thanks to fully digital product data
Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
Tested short-circuit resistance up to 65 kA
Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
E-Cu
Kleur
RAL 35745
RAL 9005
Levering
Incl. geïntegreerd railkoper
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Nominale stroom max.
800 A
Nominale stroom (UL)
800 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
Nominale stoothoudspanning Uimp
12 kV
Nominale spanning
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Nominale kortsluitstroomvastheid/t
65 kA/500 ms
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Railkoperafmetingen
30 mm x 10 mm
Aantal polen
3-polig
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 505 mm
Hoogte: 246 mm
Diepte: 49 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,2 kg
Brutogewicht
6,762 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
3,999
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177997356
ETIM 9
EC001900
Product omschrijving
RX RiLineX-board 800 A, 3-polig, incl. railkoper E-Cu 30x10 mm, 60 mm railhartafstand, B: 505 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie