- Bestelnr.:
- RX 9360.088
- Voordelen
- Time savings thanks to fully digital product data
- Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
- Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
- Tested short-circuit resistance up to 65 kA
- Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
E-Cu
- Kleur
- RAL 35745
RAL 9005
- Levering
- Incl. geïntegreerd railkoper
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nominale stroom max.
- 800 A
- Nominale stroom (UL)
- 800 A
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 12 kV
- Nominale spanning
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 143 kA
143 kA (UL)
- Nominale kortsluitstroomvastheid/t
- 65 kA/500 ms
- Overspanningscategorie
- 4
- Vervuilingsgraad
- 3
- Railkoperafmetingen
- 30 mm x 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Frequentie van de grondgolf
- 50...60 Hz
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Afmetingen
- Breedte: 705 mm
Hoogte: 246 mm
Diepte: 49 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9 kg
- Brutogewicht
- 9,395 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 5,613
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997332
- ETIM 9
- EC001900
- Product omschrijving
-
RX RiLineX-board 800 A, 3-polig, incl. railkoper E-Cu 30x10 mm, 60 mm railhartafstand, B: 705 mm