RiLineX-eindmodulenset voor basismoduul

Artikelnummer: RX 9360101

RiLineX-eindmodulenset, 3-polig, voor het modulaire RiLineX-board. Met deze set wordt de linker en rechter boardafsluiting, incl. rondom lopende aanraakbeveiliging, gerealiseerd. Dit artikel is per opgebouwd RiLineX-boardsysteem eenmaal benodigd.

Artikelnummer:
RX 9360101
Voordelen
Schaalbare systeemlengten met basismodulen
Eenvoudige montage
Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden
Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X
Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL
Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 35745
Levering
Linker eindelement board
Eindelement board rechts
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
9360110
9360120
9360150
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 105 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 49,2 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,151 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,65
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RX-eindmodulenset voor RiLineX-basismoduul 3-polig
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions