- Bestelnr.:
- RX 9360104
- Voordelen
- Schaalbare systeemlengten met basismodulen
- Eenvoudige montage
- Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden
- Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
- Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
- null
- Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
- Kleur
- RAL 35745
- Levering
- Eindelement board links en rechts
Boardmoduul-afdekking
Boardmoduul-bodemplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor bestelnr.
- 9365.013
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,46 kg
- Brutogewicht
- 1,481 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997301
- ETIM 9
- EC002270
- Product omschrijving
-
RX-koppelset voor RiLineX-basismoduul, zonder verbindingselementen (koppelverbinding)