RiLineX-basismoduul

Bestelnr.: RX 9360150

RiLineX-basismoduul, 3-polig, breedte 54 mm, met geïntegreerde overbouwbare railsteun, voor het modulaire RiLineX-board. Er kan vlak railkoper van 15 x 5 mm tot 30 x 10 mm worden geïntegreerd. Volledig aanraakveilig tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X. Het basismoduul bestaat uit een onderdeel, inclusief railsteun, en een bovendeel dat voor aanraakbeveiliging dient. Voor de uit basismodulen opgebouwde totaaloplossing zijn ook eindmodulen nodig.

Bestelnr.:
RX 9360150
Voordelen
Schaalbare systeemlengten met basismodulen
Eenvoudige montage
Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden
Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
null
Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X
Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL
Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 35745
RAL 9005
Levering
Basismoduul-onderdeel
Basismoduul (afdekstrook)
Incl. bevestigingsschroeven
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nominale stroom max.
800 A
Opmerking
Railkoper is niet bij de levering inbegrepen
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, onbeschermd
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
Nominale stoothoudspanning Uimp
12 kV
Nominale spanning
1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Nominale kortsluitstroomvastheid/t
65 kA/500 ms
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Aantal polen
3-polig
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Hoogte: 246 mm
Diepte: 49,2 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
1,56 kg
Brutogewicht
1,92 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
Product omschrijving
RX RiLineX-basismoduul, 3-polig, L=54 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions