RiLineX connection adaptor

Bestelnr.: RX 9360210

Aansluitadapter RiLineX-railkoperplatform voor schroefbevestiging.

Bestelnr.:
RX 9360210
Voordelen
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Rated current of round conductor
320 A
Rated current of round conductor (UL)
280 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
10 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 63 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 80 mm
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 70 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
6 ‐ 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen AWG
AWG 10 ‐ AWG 1
Aansluiting van ronde aders, massief
2,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief AWG
AWG 14 ‐ AWG 6
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
6 ‐ 70 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen AWG
AWG 10 ‐ AWG 2/0
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
13 x 5 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nominale spanning
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
14 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,776 kg
Brutogewicht
1,925 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-aansluitadapter 3-polig, BH: 63x240 mm, aderaansluiting max. 70 mm², aansluitruimte BH: 13x5 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie