- Bestelnr.:
- RX 9360230
- Voordelen
- Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
- Kleur
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 630 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 600 A
- Rated current of laminated copper bar
- 790 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 760 A
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Afmetingen
- Breedte: 128 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 105 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 95 ‐ 240 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 95 ‐ 240 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 95 ‐ 240 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- Aansluiting van sectoraders, massief
- 120 ‐ 240 mm²
- Aansluiting van sectoraders, massief AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Aansluiting van sectoraders, samengeslagen
- 95 ‐ 240 mm²
- Aansluiting van sectoraders, samengeslagen AWG
- AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
- Connection sector conductor (max.)
- 240 mm²
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 24 x 20 mm
- Nominale spanning
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Overspanningscategorie
- 4
- Vervuilingsgraad
- 3
- Normen
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Power dissipation (max.)
- 20 W
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Brutogewicht
- 1,62 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997233
- ETIM 9
- EC001531
- Product omschrijving
-
RX-aansluitadapter 3-polig, BH: 128x240 mm, aderaansluiting max. 240 mm², aansluitruimte BH: 24x20 mm