RiLineX-uitbreidingsadapter zonder contactsysteem

Artikelnummer: RX 9360705

RiLineX-uitbreidingsadapter breedte 45 mm voor RiLineX en 60 mm-railsysteemplatforms, zonder contactsysteem. Ideaal voor het bevestigen van bredere apparaten op het board.

Artikelnummer:
RX 9360705
Uitvoering
zonder contactsysteem
Voordelen
Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters
Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails
Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten
Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 36,2 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Aantal polen
3-polig
Montagerails aantal
1
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Brandbelasting
3,506 MJ/m²
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,16 kg
Brutogewicht
1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-uitbreidingsadapter B: 45 mm, zonder contactsysteem
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions