RiLineX component adaptor

Bestelnr.: RX 9360730

RiLineX component adaptor (32 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.

Bestelnr.:
RX 9360730
Uitvoering
met aansluitkabel
Voordelen
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Eenvoudige montage
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Aansluitdraden (AWG)
AWG 10
Rated current of round conductor
40 A
Rated current of round conductor (UL)
40 A
Afgaande aansluiting
boven
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Lengte aansluitkabel
160 mm
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 37 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,42 kg
Brutogewicht
1,45 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,088
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177997011
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-apparaatadapter 32 A, AWG 10, 3-polig, B: 45 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie