RiLineX-apparaatadapter (45 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 54 mm voor 60 mm-railsystemen. Met gemonteerde, zonder gereedschap te verstellen montagerail voor snelle montage van de apparaten.
- Artikelnummer:
- RX 9360740
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Voordelen
- Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters
- Voorgeconfectioneerde aansluitkabel
- Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails
- Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten
- Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Eenvoudige montage
- Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Aansluitdraden (AWG)
- AWG 8
- Nominale stroom (max.)
- 50 A
- Nominale stroom ronde ader
- 50 A
- Nominale stroom ronde ader (UL)
- 50 A
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7
- 22 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
- 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7
- Afgaande aansluiting
- onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Lengte aansluitkabel
- 130 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Afmetingen
- Breedte: 54 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 36,2 mm - Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nominale spanning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Vervuilingsgraad
- 3
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 8 kV
- Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Luchtvochtigheid max.
- 90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Brandbelasting
- 3,763 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,68 kg
- Brutogewicht
- 1,708 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,101
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,18
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997004
- ETIM 9
- EC001531
- Product omschrijving
- RX-apparaatadapter 45 A, AWG 8, 3-polig, B: 54 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions